DAKER DK Plus

Однофазные стандартные on-line ИБП

мощностью от 1 до 10 кВА

Daker DK Plus однофазные on-line ИБПс двойным преобразованием мощностью от 1-2-3-5-6-10 кВА.

Для увеличения времени автономной работы ИБП используются дополнительные батарейные шкафы. В каждом батарейном шкафу может быть установлено зарядное устройство, которое обеспечивает быструю и безопасную зарядку.

Благодаря возможности поворачивать дисплей, ИБП Daker DK Plus удобно использовать в напольном исполнении или при установке в стойку.

Технические характеристики

  • Стандартные однофазные ИБП
  • Мощность от 1 до 10 кВА
  • Коэффициент мощности 0,9 для моделей 1-3 кВА, коэффициент мощности 1 для моделей 5 -10 кВА
  • On-line ИБП с двойным преобразованием
  • Удобный для пользователя дисплей
  • Внешний батарейный шкаф для увеличения времени автономной работы
  • Интеллектуальная система управления батареями
  • Автоматический и ручной байпас (опциональный)
  • Лёгкая замена батарей пользователем

Функции

  • На дисплее отображаются состояние и основные параметры системы, в т.ч. уровень заряда батарей и сообщения о неисправностях
  • Интегрированное коммуникационное ПО позволяет контролировать ИБП и выполнять отключение при обнаружении неисправности оборудования, а также выполнять удаленное тестирование основных функций ИБП
  • Обмен данными с помощью адаптера SNMP/Internet/network
  • Дополнительный слот обеспечивает большую гибкость конфигурации сети
  • Плата WEB/SNMP и релейный интерфейс с сухими контактами для подачи сигналов на промышленные панели управления и удаленные табло сигнализации
  • Плата WEB/SNMP и релейный интерфейс с сухими контактами для подачи сигналов на промышленные панели управления и удаленные табло сигнализации
  • Сервисный байпас в виде отдельного блока

Обзор (вид) 360°

DAKER DK Plus

DAKER DK Plus
Handle

Производительность батарей

Указано расчетное время автономной работы, которое может изменяться в зависимости от конфигурации, срока и температуры эксплуатации батарей, а также иных факторов.
ВБШ = внешний батарейный шкаф.

Однофазные ИБП

Стандартные