KEOR HPE

Трехфазные ИБП

мощностью от 60 до 500 кВА

Keor HPE - трехфазные источники бесперебойного питания c двойным преобразованием, с трех-уровневой технологией IGBT, с возможностью подключения в параллель до 6 штук ИБП.

Технические характеристики

  • Стандартные трехфазные ИБП
  • 3 фазы на входе/3 фазы на выходе
  • Мощность от 60 до 500 кВА
  • С двойным преобразованием VFI-SS-111
  • Коэффициент мощности = 1
  • КПД – 96%
  • Возможность параллельной работы до 6 ИБП
  • Возможность установки внутренних аккумуляторных батарей в моделях 60, 80 кВА
  • Передний доступ для обслуживания ИБП
  • Возможность установки вплотную к стене со стороны задней поверхности ИБП
  • Температурная компенсация заряда батарей
  • Низкий уровень гармонических искажений

Функции

  • Оптимизированная система охлаждения

Трехфазные ИБП

Стандартные