KEOR LINE RT

Однофазные линейно-интерактивные ИБП

мощностью от 1 до 3 кВА

Keor Line RT - однофазные источники бесперебойного питания с линейной интерактивной технологией и синусоидальным выходом Благодаря возможности поворачивать дисплей, ИБП Keor Line RT можно использовать в напольном исполнении или при установке в стойку. ИБП оснащены встроенным автоматическим трансформатором напряжения, коммуникационными интерфейсами и управляющим центральным процессором.

Батареи можно легко заменить благодаря специальной дверце, расположенной на передней панели ИБП. Наличие электронного стабилизатора (AVR) внутри ИБП обеспечивает подключенным нагрузкам эффективную защиту от любых помех в электрической сети. Благодаря разъемам RJ11 / RJ45 он обеспечивает отличную защиту телефона / факса / модема / локальной сети.

Технические характеристики

  • Однофазные ИБП
  • Линейно-интерактивные
  • Мощность от 1000 до 3000 ВА
  • Синусоидальное напряжение на выходе
  • Поворачиваемый дисплей для конфигураций «башня» и «стойка»
  • Удобный интерфейс управления
  • Микропроцессорное управление
  • Порт RS-232 или USB
  • ЖК дисплей

Функции

  • Защита от импульсных перенапряжений
  • Встроенные средства самодиагностики
  • Интеллектуальное управление зарядом аккумуляторной батареи
  • Защита от перегрузки и короткого замыкания
  • Точная регулировка напряжения
  • Возможность удаленного аварийного отключения
  • USB - порт для мониторинга

Однофазные ИБП

ИБП для дома и офиса

Скачать

Брошюра
Инструкция
Технический паспорт
Краткое руководство
EN FR ES
Программное обеспечение
ru