KEOR SP

ИБП для офисов и IT-приложений

мощностью от 600 до 2000 ВА

Keor SP - линейно-интерактивные ИБП мощностью 600-800-1000-1500-2000 ВА.

ИБП оборудованны стабилизатором, обеспечивают полную и надежную защиту электропитания.

Технические характеристики

  • Трехцветный светодиодный индикатор состояния ИБП
  • Кнопка выключения зуммера
  • Зарядное устройство USB (1А)
  • В моделях от 800 ВА предусмотрен USB порт для подключения системы мониторинга
  • Выпускается с выходными разъемами по стандартам IEC, немецкого стандарта.

Обзор (вид) 360°

KEOR SP

Однофазные ИБП

ИБП для дома и офиса

Скачать

Брошюра
Программное обеспечение
ru