KEOR MULTIPLUG

Однофазный ИБП

мощностью от 600 ВА и 800 ВА

Keor Multiplug - линейно-интерактивные ИБП мощностью 600 и 800 ВА.

ИБП оборудованны стабилизатором, обеспечивают полную и надежную защиту электропитания.

Технические характеристики

  • Сменный предохранитель для надежной защиты от коротких замыканий
  • Светодиодный и звуковой индикатор
  • Встроенная схема автоматической регулировки напряжения
  • Зарядка устройств через USB
  • Выпускается с выходными розетками немецкого или французского стандартов

  1. Кабель питания
  2. Сменный предохранитель
  3. 4 розетки с батарейной поддержкой и защитой от скачков напряжения
  4. 2 розетки с защитой от скачков напряжения без батарейной поддержки
  5. LED индикатор
  6. Кнопка включения/выключения
  7. USB порт - для мониторинга

Обзор (вид) 360°

KEOR MULTIPLUG

Однофазные ИБП

ИБП для дома и офиса

Скачать

Брошюра
Инструкция
Технический паспорт
Краткое руководство
EN FR ES
Программное обеспечение
ru