TRIMOD HE

Трехфазный модульный ИБП

мощностью от 10 до 80 кВА

В серии «TRIMOD HE» (high efficiency) реализована инновационная концепция построения ТРЕХФАЗНЫХ ИБП из ОТДЕЛЬНЫХ ОДНОФАЗНЫХ МОДУЛЕЙ, которая делает систему более гибкой, обеспечивает требуемую мощность и сокращает эксплуатационные расходы.

Стандартизированная конструкция из легких и компактных унифицированных модулей облегчает транспортировку и монтаж систем бесперебойного питания.

Подключение по принципу Plug&Play облегчает диагностику и наращивание мощности по фазам.

Основные характеристики

  • Трехфазные модульные ИБП
  • Мощность от 10 до 60 кВА
  • КПД 96%
  • Коэффициент мощности – 1
  • С двойным преобразованием частоты, VFI-SS-111
  • Адаптируемые, расширяемые и резервируемые решения в одном корпусе
  • Удобное, быстрое управление и обслуживание
  • Компактное исполнение (высокая эффективность в компактных габаритах)

Функции

  • Меню на 7 языках
  • Преобразователь частоты с 40-70 Гц на 50/60 Гц (может задаваться пользователем)
  • Работает с блоком питания
  • Три независимых фазы на выходе
  • Режим автономной работы
  • Регулировка выходного напряжения от 190 В до 245 В с шагом 1 В
  • Байпас
  • Журнал событий с указанием даты и времени
  • Общие архивные данные и данные по каждому силовому модулю
  • Технология Plug & Play
  • Автоматическое определение силовых модулей

Трехфазные ИБП

Модульные