Группа приложений для мониторинга работы ИБП и защиты операционных систем компьютеров.
UPS Communicator: комплект программных приложений для непрерывного контроля работы ИБП и обеспечения целостности операционных систем компьютеров.
Совместим со всеми операционными системами Windows (98 и более поздними версиями) и со всеми дистрибутивами Linux.
UPS Communicator включает в себя следующие основные модули:
СИСТЕМА RS: агент для выполнения команд на удаленных компьютерах (выключение, настраиваемые команды, всплывающие сообщения) по протоколу TCP / IP.
ИБП DIAG MONITOR: графический интерфейс, который после подключения к модулю сервера ИБП позволяет получить доступ к рабочим данным ИБП, выполнить полную диагностику, запрограммировать специальные функции и выполнить тесты.
UPS SERVER: серверный модуль для управления ИБП через канал связи RS232. Этот серверный модуль может управлять многочисленными событиями (сбой питания, перегрузка, обход, внутренние неисправности и т. д.). И может выполнять множество действий для каждого из них (регистрация данных в файле журнала, передача всплывающих сообщений, передача почты, выполнение программы, локальное и удаленное отключение и т. д.).
Приложения, которые постоянно контролируют работу ИБП и защищают операционные системы.
Платная версия, поставляемая на CD диске. Она состоит из группы приложений, которые постоянно контролируют работу ИБП и защищают операционные системы компьютеров, работающих от самого ИБП. Структура клиент / сервер делает ее чрезвычайно гибкой, эффективной, простой в использовании и «легкой», когда речь идет о необходимых системных ресурсах.
Совместим со всеми основными операционными системами (Intel, Alpha, Itanium и т. д.): Windows 2000 и более поздние версии, Linux, Unix, Novell Netware и Mac OS X 10.x. и включает одну лицензию RCCMD для выполнения команд на дополнительном ПК.
UPS Communicator включает в себя следующие основные модули:
UPSMON: графический интерфейс, который после подключения к модулю UPSMAN позволяет получить доступ к основным рабочим данным ИБП и выполнять тесты.
UPSMAN: серверный модуль для управления ИБП через канал связи RS232. Этот модуль может управлять многочисленными событиями (сбой питания, перегрузка, обход, внутренние сбои и т. д.) И может выполнять множество действий для каждого (регистрация данных в файле журнала, передача всплывающих сообщений, передача почты, выполнение программы, локальное и удаленное отключение и т. д.) также в разное время.
Сетевые интерфейсы для мониторинга ИБП.
Сетевые устройства предназначены для автономного управления ИБП. Внешнее программное обеспечение не требуется: встроенный 32-разрядный процессор и UNIX-подобная ОС для встраиваемых систем позволяют обеспечить непрерывный мониторинг ИБП и обработку многочисленных событий (перебоев электроснабжения, перегрузок, переходов на байпас, внутренних неисправностей ИБП и т. д.).
Функции:
Сетевые интерфейсы для мониторинга ИБП.
Сетевые устройства предназначены для автономного управления ИБП. Внешнее программное обеспечение не требуется: встроенный 32-разрядный процессор и UNIX-подобная ОС для встраиваемых систем позволяют обеспечить непрерывный мониторинг ИБП и обработку многочисленных событий (перебоев электроснабжения, перегрузок, переходов на байпас, внутренних неисправностей ИБП и т. д.).
Функции:
Сетевые интерфейсы для мониторинга ИБП.
Cетевой интерфейс, предназначен для постоянного мониторинга работы ИБП и обработки его основных событий (сбой питания, перегрузка, байпас, неисправности и т. Д.). Программное обеспечение не требуется.
Основные функции:
Программное обеспечение, позволяющее компьютеру получать и выполнять удаленные команды, передаваемые системами управления ИБП.
Программное обеспечение позволяет компьютеру получать и выполнять через протокол TCP / IP следующие удаленные команды, передаваемые системами управления ИБП:
Все полученные команды записываются в файл журнала. Выполнение этих команд зависит от контроля авторизации: команды принимаются только в том случае, если ИБП, который их передал, является частью списка авторизации.
Список «избыточности» может быть создан, то есть команда будет выполнена, только если она была передана несколькими ИБП (например, для выключения компьютеров с резервным питанием на двух или более ИБП).
Программное обеспечение совместимо с 99% операционных систем, доступных в настоящее время на рынке (включая системы AS / 400 и системы виртуализации, такие как VMware), а также доступно для различных типов архитектуры (например, Intel, PowerPC, процессоры Alpha).
Совместим с: ПО управления ИБП, CS121 (все модели), SiteSwitch 4 (только модель SS4).
Программное обеспечение, позволяющее компьютеру считывать состояние ИБП и выполнять команды на компьютере, на котором он установлен. Совместим с картой SNMP CS101.
Программное обеспечение позволяет компьютеру по протоколу SNMP проверять состояние ИБП, подключенного к плате SNMP CS101, и, при необходимости, выполнять следующие команды:
Все полученные тревоги записываются в файл журнала.
Список «избыточности» может быть создан, то есть команда будет выполнена, только если она была передана более чем одним ИБП (например, для выключения компьютеров с резервным питанием на двух ИБП).
Программное обеспечение совместимо с Windows (за исключением Windows Server 2003, Windows XP и более ранних версий) и с Linux.
UNMS (система управления сетями ИБП) - веб-приложение, которое может непрерывно контролировать состояние всех ИБП, установленных в одном или нескольких местах, с помощью систем управления ИБП (CS141, UPS Supervisor, SNMP) и протокола TCP / IP.
Все сигналы тревоги, генерируемые различными ИБП, принимаются станцией мониторинга. Это позволяет быстро и точно диагностировать проблему и позволяет службе технической помощи в срочном порядке действовать в случае необходимости.
LED полоски - активный индикатор, показывающий состояние ИБП. Привлекают к себе внимание, показывают состояние (режим работы) ИБП В случае неисправности - ИБП в состоянии тревоги меняет цвет в зависимости от неисправности. Программа отправляет всплывающие сообщения, электронную почту и запускает индивидуальные программы.
Доступ к функции мониторинга соответствующего ИБП можно получить с помощью интернет-браузера и простым щелчком мыши.
Поддержка протокола SNMP позволяет использовать это приложение с ИБП разных марок, если они совместимы со спецификациями MIB RFC 1628.
Система также позволяет настраивать графический интерфейс, запоминать все сигналы тревоги, полученные в базе данных для исследовательских целей, и может отображать графики, показывающие динамику основных рабочих параметров ИБП.
Базовая версия бесплатная и позволяет одновременно управлять до 9 ИБП (максимум 3 ИБП могут быть других производителей).
UNMS доступен для Windows XP Pro и более поздних версий.